Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.400.9488.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Zubehör Transponderschalter STS-CON-488 |
EAN | 4049088361722 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 180 mm |
---|---|
Breite verpackt | 140 mm |
Höhe verpackt | 15 mm |
Bruttogewicht verpackt | 20,87 g |
Nettogewicht Einzelteil | 16,69 g |
Volumen verpackt | 378 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |