Zubehör Transponderschalter STS-CON-444
Artikelnr. R1.400.9444.0

STS-Connector, M12-4-4-4

Preis Auf Anfrage
Stück
Zum Vergleich hinzufügen
In den Warenkorb
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
R1.400.9444.0
Artikel-/Typbezeichnung
Zubehör Transponderschalter STS-CON-444
EAN
4049088361708
Bestelleinheit
1 Stück
Dokument
Dateigröße
Datum
Dateityp
351 kB
23.09.2017
.PDF
590 kB
22.09.2017
.STP
2127 kB
22.09.2017
.IGS
341 kB
22.09.2017
5.JT
45 kB
23.09.2017
.PDF
7974 kB
22.09.2017
.DXF
1019 kB
23.09.2017
.PDF
481 kB
22.09.2017
.ZIP
33 kB
22.09.2017
.ZIP
Allgemein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
ja
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Schutzart (IP)
IP67
Sonstige
Spannungsart
AC/DC
Bitte wählen Sie die gewünschten Informationen für die PDF Ausgabe
Grunddaten
Technische Daten
Zubehör
Alternativen
Technische Zeichnungen
OK
 

Produkt direkt im Print-Katalog anzeigen

Zur Katalog-Ansicht ...
Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric. Beachten Sie bitte, dass aufgrund des kleineren Produktportfolios in den Katalogen und Broschüren ggf. auch keine Verlinkung vorliegen kann.