Verteiler GST18I3V 5P1 BV SW
Artikelnr. 92.030.0953.1
gesis® CLASSIC HH-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 5, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.030.0953.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I3V 5P1 BV SW |
EAN | 4049088391910 |
Bestelleinheit | 90 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 4860 g |
Nettogewicht Einzelteil | 53 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 90 St |
Eldas Nummer
157800558