Transponderschalter Set STS 0224
Artikelnr. R1.400.0224.0

Sicherer Transponderschalter und Betätiger, kodiert, manueller Start, Schaltabstand 10 mm, Maße LxBxH: 88 x 25 x 13 mm, Schutzart IP67, Anschluß Kabel 5m

Preis Auf Anfrage
Stück
Zum Vergleich hinzufügen
In den Warenkorb
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
R1.400.0224.0
Artikel-/Typbezeichnung
Transponderschalter Set STS 0224
EAN
4049088306648
Bestelleinheit
1 Stück
Downloads
Dateigröße
Datum
Dateityp
270 kB
13.01.2018
.PDF
605 kB
13.01.2018
.STP
1456 kB
13.01.2018
.IGS
284 kB
13.01.2018
2.JT
268 kB
13.01.2018
.PDF
84 kB
13.01.2018
.PDF
3211 kB
13.01.2018
.DXF
24 kB
13.01.2018
.PDF
1019 kB
13.01.2018
.PDF
33 kB
13.01.2018
.ZIP
83 kB
13.01.2018
.PDF
1431 kB
13.01.2018
.PDF

Zulassungen
Allgemein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
ja
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kabel
Kabellänge
5 m
Gesicherter Schaltabstand EIN
8 mm
Gesicherter Schaltabstand AUS
18 mm
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich
ja
SILcl gemäß IEC 62061
3
Schutzart (IP)
IP67
Art der Betätigung
Transponder
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Level e
Ausgangskreis
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
400 mA
Sonstige
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
2
Abmessungen
Breite des Sensors
88 mm
Höhe des Sensors
25 mm
Länge des Sensors
13 mm
Klassifikation
ECLASS 8.1
27270105: Magnetischer Näherungsschalter
ETIM 6.0
: EC002544
ETIM 5.0
EC002544: Magnetischer Näherungsschalter
ETIM 4.0
EC002544: Magnetischer Näherungsschalter
Bitte wählen Sie die gewünschten Informationen für die PDF Ausgabe
Grunddaten
Technische Daten
Zubehör
Alternativen
Technische Zeichnungen
OK
 

Produkt direkt im Print-Katalog anzeigen

Zur Katalog-Ansicht ...
Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric. Beachten Sie bitte, dass aufgrund des kleineren Produktportfolios in den Katalogen und Broschüren ggf. auch keine Verlinkung vorliegen kann.