Transponderschalter Set STS 0220
Artikelnr. R1.400.0220.0

Sicherer Transponderschalter und Betätiger, kodiert, manueller Start, Schaltabstand 10 mm, Maße LxBxH: 88 x 25 x 13 mm, Schutzart IP67, Anschluß M12-8

Preis Auf Anfrage
Stück
Zum Vergleich hinzufügen
In den Warenkorb
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
R1.400.0220.0
Artikel-/Typbezeichnung
Transponderschalter Set STS 0220
EAN
4049088306624
Bestelleinheit
1 Stück
Dokument
Dateigröße
Datum
Dateityp
225 kB
23.09.2017
.PDF
741 kB
22.09.2017
.STP
1843 kB
22.09.2017
.IGS
354 kB
22.09.2017
7.JT
268 kB
23.09.2017
.PDF
81 kB
23.09.2017
.PDF
3211 kB
22.09.2017
.DXF
21 kB
23.09.2017
.PDF
1019 kB
23.09.2017
.PDF
481 kB
22.09.2017
.ZIP
33 kB
22.09.2017
.ZIP
83 kB
23.09.2017
.PDF
1431 kB
23.09.2017
.PDF
Zulassungen
Allgemein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
ja
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Gesicherter Schaltabstand EIN
8 mm
Gesicherter Schaltabstand AUS
18 mm
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich
ja
SILcl gemäß IEC 62061
3
Schutzart (IP)
IP67
Art der Betätigung
Transponder
Performance Level nach EN ISO 13849-1
e
Ausgangskreis
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
400 mA
Sonstige
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
2
Abmessungen
Breite des Sensors
88 mm
Höhe des Sensors
25 mm
Länge des Sensors
13 mm
Klassifikation
ECLASS 8.1
27270105: Magnetischer Näherungsschalter
ETIM 5.0
EC002544: Magnetischer Näherungsschalter
ETIM 4.0
EC002544: Magnetischer Näherungsschalter
Bitte wählen Sie die gewünschten Informationen für die PDF Ausgabe
Grunddaten
Technische Daten
Zubehör
Alternativen
Technische Zeichnungen
OK
 

Produkt direkt im Print-Katalog anzeigen

Zur Katalog-Ansicht ...
Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric. Beachten Sie bitte, dass aufgrund des kleineren Produktportfolios in den Katalogen und Broschüren ggf. auch keine Verlinkung vorliegen kann.