Sicherheitsschalter SMS 4240
Artikelnr. R1.320.4240.0

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger, 100 N, 1 Öffnerkontakt / 1 Schließerkontakt

Preis Auf Anfrage
Stück
Zum Vergleich hinzufügen
In den Warenkorb
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
R1.320.4240.0
Artikel-/Typbezeichnung
Sicherheitsschalter SMS 4240
EAN
4049088135484
Bestelleinheit
1 Stück
Zubehör / passende Komponenten
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
Preis
Menge
Dokumentation
Dateigröße
Datum
Dateityp
832 kB
24.02.2018
.PDF
33 kB
24.02.2018
.ZIP

Marketing
Dateigröße
Datum
Dateityp
60474 kB
24.02.2018
.PDF

Software
Dateigröße
Datum
Dateityp
481 kB
24.02.2018
.ZIP

Zeichnungen
Dateigröße
Datum
Dateityp
57 kB
24.02.2018
.PDF
747 kB
24.02.2018
.DXF

Zulassung
Dateigröße
Datum
Dateityp
142 kB
24.02.2018
.PDF
35 kB
24.02.2018
.PDF

Zulassungen
Elektrische Daten - Schaltelemente
Bemessungsisolationsspannung Ui
250 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Gebrauchskategorie
3 A (AC-15 bei 250V AC) / 10 A (DC-13 bei 24V DC)
Kurzschlussschutz
Schmelzsicherung 6 A Klasse gG, Schmelzintegral < 100 A²s
Mechanische Daten
Werkstoff des Gehäuses
Thermoplast GV (UL94-V0)
Werkstoff des Deckels
Thermoplast GV (UL94-V0)
Getrennter Betätiger
ja
Auszugskraft
30 N
Min. Umgebungstemperatur
-30 °C
Max. Umgebungstemperatur
80 °C
Mechanische Lebensdauer
106 Schaltspiele
Anschlussart
Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) Max.
0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) Max.
1,5 mm²
Kabeleinführung
3 x M20x1,5
Gewicht
0,15 kg
Einbaulage
beliebig
Schutzart (IP)
IP65
Klassifikation
ECLASS 8.1
27270610: Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
ETIM 6.0
: EC002592
ETIM 5.0
EC002592: Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
ETIM 4.0
EC002592: Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
Bitte wählen Sie die gewünschten Informationen für die PDF Ausgabe
Grunddaten
Technische Daten
Zubehör
Alternativen
Technische Zeichnungen
PDF erstellen
 

Produkt direkt im Print-Katalog anzeigen

Zur Katalog-Ansicht ...
Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric. Beachten Sie bitte, dass aufgrund des kleineren Produktportfolios in den Katalogen und Broschüren ggf. auch keine Verlinkung vorliegen kann.