Sicherheitsschalter SMS 3110
Artikelnr. R1.320.3110.0

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger, 10 N, 1 Öffnerkontakt

Preis Auf Anfrage
Stück
Zum Vergleich hinzufügen
In den Warenkorb
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
R1.320.3110.0
Artikel-/Typbezeichnung
Sicherheitsschalter SMS 3110
EAN
4049088135460
Bestelleinheit
1 Stück
Zubehör / passende Komponenten
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
Preis
Menge
CAD-Bilddaten
Dateigröße
Datum
Dateityp
227 kB
13.07.2018
.PDF
3731 kB
13.07.2018
.STP
9552 kB
13.07.2018
.IGS
1904 kB
13.07.2018
3.JT

Dokumentation
Dateigröße
Datum
Dateityp
832 kB
13.07.2018
.PDF
33 kB
13.07.2018
.ZIP

Marketing
Dateigröße
Datum
Dateityp
60474 kB
13.07.2018
.PDF

Software
Dateigröße
Datum
Dateityp
481 kB
13.07.2018
.ZIP

Zeichnungen
Dateigröße
Datum
Dateityp
54 kB
13.07.2018
.PDF
782 kB
13.07.2018
.DXF

Zulassung
Dateigröße
Datum
Dateityp
142 kB
13.07.2018
.PDF
35 kB
13.07.2018
.PDF
722 kB
13.07.2018
.PDF

Zulassungen
Mechanische Daten
Auszugskraft
30 N
Min. Umgebungstemperatur
-30 °C
Max. Umgebungstemperatur
80 °C
Mechanische Lebensdauer
106 Schaltspiele
Anschlussart
Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) Max.
0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) Max.
1,5 mm²
Gewicht
0,15 kg
Schutzart (IP)
IP65
Klassifikation
ECLASS 8.1
27270610
ETIM 6.0
EC002592
ETIM 5.0
EC002592
ETIM 4.0
EC002592
Bitte wählen Sie die gewünschten Informationen für die PDF Ausgabe
Grunddaten
Technische Daten
Zubehör
Alternativen
Technische Zeichnungen
PDF erstellen
 

Produkt direkt im Print-Katalog anzeigen

Zur Katalog-Ansicht ...
Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric. Beachten Sie bitte, dass aufgrund des kleineren Produktportfolios in den Katalogen und Broschüren ggf. auch keine Verlinkung vorliegen kann.