Sicherheitsschalter SMS 2240
Artikelnr. R1.320.2240.0

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger, 50 N, 1 Öffnerkontakt / 1 Schließerkontakt

Preis Auf Anfrage
Stück
Zum Vergleich hinzufügen
In den Warenkorb
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
R1.320.2240.0
Artikel-/Typbezeichnung
Sicherheitsschalter SMS 2240
EAN
4049088135606
Bestelleinheit
1 Stück
Zubehör / passende Komponenten
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
Preis
Menge
CAD-Bilddaten
Dateigröße
Datum
Dateityp
270 kB
13.07.2018
.PDF
2418 kB
13.07.2018
.STP
7753 kB
13.07.2018
.IGS
1600 kB
13.07.2018
1.JT

Dokumentation
Dateigröße
Datum
Dateityp
523 kB
13.07.2018
.PDF
33 kB
13.07.2018
.ZIP

Marketing
Dateigröße
Datum
Dateityp
60474 kB
13.07.2018
.PDF

Software
Dateigröße
Datum
Dateityp
481 kB
13.07.2018
.ZIP

Zeichnungen
Dateigröße
Datum
Dateityp
50 kB
13.07.2018
.PDF
678 kB
13.07.2018
.DXF

Zulassung
Dateigröße
Datum
Dateityp
142 kB
13.07.2018
.PDF
35 kB
13.07.2018
.PDF
722 kB
13.07.2018
.PDF

Zulassungen
Elektrische Daten - Schaltelemente
Schutzklasse
II
Bemessungsisolationsspannung Ui
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Mechanische Daten
Werkstoff des Gehäuses
Thermoplast GV (UL94-V0)
Werkstoff des Deckels
Thermoplast GV (UL94-V0)
Auszugskraft
50 N
Min. Umgebungstemperatur
-30 °C
Max. Umgebungstemperatur
80 °C
Mechanische Lebensdauer
106 Schaltspiele
Anschlussart
Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) Max.
0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) Max.
1,5 mm²
Gewicht
0,15 kg
Schutzart (IP)
IP65
Klassifikation
ECLASS 8.1
27270610
ETIM 6.0
EC002592
ETIM 5.0
EC002592
ETIM 4.0
EC002592
Bitte wählen Sie die gewünschten Informationen für die PDF Ausgabe
Grunddaten
Technische Daten
Zubehör
Alternativen
Technische Zeichnungen
PDF erstellen
 

Produkt direkt im Print-Katalog anzeigen

Zur Katalog-Ansicht ...
Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric. Beachten Sie bitte, dass aufgrund des kleineren Produktportfolios in den Katalogen und Broschüren ggf. auch keine Verlinkung vorliegen kann.