Sicherheitsschalter SIN 2130 AC/DC 24V
Artikelnr. R1.310.2130.0

Sicherheitsschalter mit Zuhaltung und getrenntem Betätiger, magnetkraftverriegelt, 1500 N, 3 Öffnerkontakte / 1 Schliesserkontakte

Preis Auf Anfrage
Stück
Zum Vergleich hinzufügen
In den Warenkorb
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
R1.310.2130.0
Artikel-/Typbezeichnung
Sicherheitsschalter SIN 2130 AC/DC 24V
EAN
4049088135354
Bestelleinheit
1 Stück
Zubehör / passende Komponenten
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
Preis
Menge
CAD-Bilddaten
Dateigröße
Datum
Dateityp
321 kB
15.03.2019
.PDF
1453 kB
15.03.2019
.STP
3610 kB
15.03.2019
.IGS
599 kB
15.03.2019
5.JT

Dokumentation
Dateigröße
Datum
Dateityp
2610 kB
15.03.2019
.PDF
33 kB
15.03.2019
.ZIP

Marketing
Dateigröße
Datum
Dateityp
60474 kB
15.03.2019
.PDF

Software
Dateigröße
Datum
Dateityp
481 kB
15.03.2019
.ZIP

Zeichnungen
Dateigröße
Datum
Dateityp
57 kB
15.03.2019
.PDF
1101 kB
15.03.2019
.DXF

Zulassung
Dateigröße
Datum
Dateityp
238 kB
15.03.2019
.PDF
628 kB
15.03.2019
.PDF
35 kB
15.03.2019
.PDF
1875 kB
15.03.2019
.PDF

Zulassungen
Elektrische Daten - Schaltelemente
Schutzklasse
II
Bemessungsisolationsspannung Ui
250 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Zwangsöffnung
ja
Elektrische Daten - Magnete
Schutzklasse
II
Einschaltdauer
100% ED (an E1; E2)
Wärmeklasse
F (155°C)
Leistungsaufnahme
4,4 VA
Betätigungsschaltspiele permanent
600 1/h
Betriebsspannung
24 V
Mechanische Daten
Werkstoff des Gehäuses
Thermoplast GV (UL94-V0)
Werkstoff des Deckels
Thermoplast GV (UL94-V0)
Werkstoff der Betätigungseinrichtung
Thermoplast GV / ZN-GD
Auszugskraft
> 27 N
Zuhaltekraft
< 1500 N
Min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Max. Umgebungstemperatur
70 °C
Schaltprinzip Schaltelemente
max. 4 Schleichschaltglieder
Befestigung
4 x M5
Anschlussart
Federkraftanschluss
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) Max.
0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) Max.
1,5 mm²
Kabeleinführung
3 x M20x1,5
Gewicht
0,35 kg
Einbaulage
beliebig
Schutzart (IP)
IP67
Klassifikation
ECLASS 8.1
27270611
ETIM 7.0
EC002593
ETIM 6.0
EC002593
ETIM 5.0
EC002593
ETIM 4.0
EC002593
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
Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric. Beachten Sie bitte, dass aufgrund des kleineren Produktportfolios in den Katalogen und Broschüren ggf. auch keine Verlinkung vorliegen kann.