Not-Halt-Schaltelemente SNH 0044
Artikelnr. R1.200.0044.0
Preis Auf Anfrage
Stück
Zum Vergleich hinzufügen
In den Warenkorb
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
R1.200.0044.0
Artikel-/Typbezeichnung
Not-Halt-Schaltelemente SNH 0044
EAN
4049088193002
Bestelleinheit
1 Stück
Dokument
Dateigröße
Datum
Dateityp
92 kB
23.09.2017
.PDF
4269 kB
22.09.2017
.DXF
715 kB
22.09.2017
.PDF
481 kB
22.09.2017
.ZIP
33 kB
22.09.2017
.ZIP
52 kB
23.09.2017
.PDF
104 kB
23.09.2017
.PDF
Zulassungen
Technische Daten
Bemessungsisolationsspannung Ui
600 V
Oberflächenbehandlung
AgNi
Gebrauchskategorie
3 A (AC-15 bei 250V AC) / 10 A (DC-13 bei 24V DC)
Max. Leiterquerschnitt
2,5 mm²
Anschlussart Leiter
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner
3
Anzahl der Kontakte als Schließer
1
Min. Schaltspannung
5 V
Min. Umgebungstemperatur
-30 °C
Max. Umgebungstemperatur
70 °C
Schaltprinzip Schaltelemente
Schleichschaltglied
Minimaler Schaltstrom
1 mA
B10d-Wert
250000
Beleuchtungsanschluß
ja
Störfallüberwachung
ja
Abmessungen
Einbautiefe
62 mm
Klassifikation
ECLASS 8.1
27371302: Hilfsschalterblock
ETIM 5.0
EC000041: Hilfsschalterblock
Bitte wählen Sie die gewünschten Informationen für die PDF Ausgabe
Grunddaten
Technische Daten
Zubehör
Alternativen
Technische Zeichnungen
OK
 

Produkt direkt im Print-Katalog anzeigen

Zur Katalog-Ansicht ...
Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric. Beachten Sie bitte, dass aufgrund des kleineren Produktportfolios in den Katalogen und Broschüren ggf. auch keine Verlinkung vorliegen kann.