Not-Aus-Taster, Komplettgerät SNH 1122
Artikelnr. R1.200.1122.0

Not-Halt-Taster (SNH 0100, 2Ö (Störfallabsicherung))

Preis Auf Anfrage
Stück
Zum Vergleich hinzufügen
In den Warenkorb
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
R1.200.1122.0
Artikel-/Typbezeichnung
Not-Aus-Taster, Komplettgerät SNH 1122
EAN
4049088044410
Bestelleinheit
1 Stück
Dokumentation
Dateigröße
Datum
Dateityp
1995 kB
15.03.2019
.PDF
33 kB
15.03.2019
.ZIP

Marketing
Dateigröße
Datum
Dateityp
60474 kB
15.03.2019
.PDF

Software
Dateigröße
Datum
Dateityp
481 kB
15.03.2019
.ZIP

Zeichnungen
Dateigröße
Datum
Dateityp
60 kB
15.03.2019
.PDF
1625 kB
15.03.2019
.DXF

Technische Daten
Lochdurchmesser
22,3 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui
600 V
Art der Entriegelung
Dreh-Entriegelung
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Oberflächenbehandlung
AgNi
Mit Beleuchtung
nein
Gebrauchskategorie
3 A (AC-15 bei 250V AC) / 10 A (DC-13 bei 24V DC)
Max. Leiterquerschnitt
2,5 mm²
Schutzart (IP)
IP65
Anschlussart Hilfsstromkreis
Schraubanschluss
Anschlussart Leiter
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner
2
Anzahl der Kontakte als Schließer
0
Min. Schaltspannung
5 V
Min. Umgebungstemperatur
-30 °C
Max. Umgebungstemperatur
70 °C
Schaltprinzip Schaltelemente
Schleichschaltglied
Minimaler Schaltstrom
1 mA
B10d-Wert
250000
Beleuchtungsanschluß
nein
Störfallüberwachung
ja
Abmessungen
Einbautiefe
62 mm
Klassifikation
ECLASS 8.1
27371244
ETIM 7.0
EC002034
ETIM 6.0
EC002034
ETIM 5.0
EC002034
ETIM 4.0
EC002034
ETIM 3.0
EC002034
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
Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric. Beachten Sie bitte, dass aufgrund des kleineren Produktportfolios in den Katalogen und Broschüren ggf. auch keine Verlinkung vorliegen kann.