Mobilfunkrouter WIENET LTE WR V3 SL 5-PORT
Artikelnr. 83.041.0709.1
wienet LTE v3 Router, Metallgehäuse, Schnittstellen: 5x Ethernet 10/100 Mbit/s, 1xUSB, 2xDI, 1xDO, 1xSD holder, 2x SIM, Spannungsversorgung: 10- 60 V DC, Konfiguration: Web Server, VPN: openVPN, IPsec, L2TP, PPTP, GRE, EasyVPN, Netzwerk: DHCP, NAT, PAT, VRRP, DynDNS Client, VLAN, QoS, DMVPN, PPPoE Bridge, Dial-In, NTP Client-Server, IGMP, BGP, OSPF, RIP, SMTP, SMTPS, Backup Routes, Steuerung und Diagnose: SMS, SNMP v1/v2c/v3, Status
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.041.0709.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Mobilfunkrouter WIENET LTE WR V3 SL 5-PORT |
EAN | 4049088328411 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 240 mm |
---|---|
Breite verpackt | 210 mm |
Höhe verpackt | 90 mm |
Bruttogewicht verpackt | 944,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 776 g |
Volumen verpackt | 4536 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |