Lichtvorhang SLC-4TR14-1500
Artikelnr. R1.541.1500.0
Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4, Sender, Auflösung 14 mm, L = 1500 mm
Preis
Auf Anfrage

Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Das passt dazu ...
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
R1.541.1500.0
Artikel-/Typbezeichnung
Lichtvorhang SLC-4TR14-1500
EAN
4049088202513
Bestelleinheit
1 Stück
CAD-Bilddaten
Dateigröße
Datum
Dateityp
Dokumentation
Dateigröße
Datum
Dateityp
Marketing
Dateigröße
Datum
Dateityp
Software
Dateigröße
Datum
Dateityp
Zeichnungen
Dateigröße
Datum
Dateityp
Zulassung
Dateigröße
Datum
Dateityp
Zulassungen |
Funktion
Sensorelement
Sender
Mit Mutingfunktion
nein
Mit Mutinganzeige
nein
Muting mit
samosPRO COMPACT
Mit Strahlkodierung
nein
Automatischer Start
nein
Mit Wiederanlaufsperre
nein
Ausrichthilfe
nein
Blanking
nein
Kaskadierbar
nein
Technische Daten
Typ gem. EN 61496-1
4
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Level e
Kategorie nach EN ISO 13849-1
4
Auflösung
14 mm
Schutzfeldhöhe
1500 mm
Reichweite
0 - 6 m
Anschluss
Steckverbinder M12
Nennspannung
24 V
Spannungsart
DC
Anzahl OSSD-Ausgänge
2
Max. Ausgangsstrom
380 mA
Schutzart (IP)
IP65
Ausfallwahrscheinlichkeit PFHd
7,73 E-9 1/h
Gebrauchsdauer TM
20 a
Abmessungen
Breite des Sensors
29 mm
Höhe des Sensors
35,4 mm
Länge des Sensors
1566 mm
Klassifikation
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
Zubehör / passende Komponenten
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
Preis
Menge
Bitte wählen Sie die gewünschten Informationen für die PDF Ausgabe
Produkt direkt im Print-Katalog anzeigen
Zur Katalog-Ansicht ...
Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric. Beachten Sie bitte, dass aufgrund des kleineren Produktportfolios in den Katalogen und Broschüren ggf. auch keine Verlinkung vorliegen kann.