Lichtvorhang SLC-4TR14-1200
Artikelnr. R1.541.1200.0

Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4, Sender, Auflösung 14 mm, L = 1200 mm

Preis Auf Anfrage
Stück
Zum Vergleich hinzufügen
In den Warenkorb
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
R1.541.1200.0
Artikel-/Typbezeichnung
Lichtvorhang SLC-4TR14-1200
EAN
4049088202490
Bestelleinheit
1 Stück
CAD-Bilddaten
Dateigröße
Datum
Dateityp
193 kB
15.02.2019
.PDF
1293 kB
15.02.2019
.STP
4268 kB
15.02.2019
.IGS
948 kB
15.02.2019
0.JT

Dokumentation
Dateigröße
Datum
Dateityp
4019 kB
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
192 kB
15.02.2019
.PDF
1523 kB
15.02.2019
.DXF

Zulassung
Dateigröße
Datum
Dateityp
210 kB
15.02.2019
.PDF
71 kB
15.02.2019
.PDF

Zulassungen
Funktion
Sensorelement
Sender
Mit Mutingfunktion
nein
Mit Mutinganzeige
nein
Muting mit
samosPRO COMPACT
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
14 mm
Schutzfeldhöhe
1200 mm
Reichweite
0 - 6 m
Anschluss
Steckverbinder M12
Nennspannung
24 V
Spannungsart
DC
Anzahl OSSD-Ausgänge
2
Max. Ausgangsstrom
380 mA
Schutzart (IP)
IP65
Ausfallwahrscheinlichkeit PFHd
7,73 E-9 1/h
Gebrauchsdauer TM
20 a
Abmessungen
Breite des Sensors
29 mm
Höhe des Sensors
35,4 mm
Länge des Sensors
1266 mm
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
Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric. Beachten Sie bitte, dass aufgrund des kleineren Produktportfolios in den Katalogen und Broschüren ggf. auch keine Verlinkung vorliegen kann.