Lichtvorhang SLC-4TR14-0300
Artikelnr. R1.541.0300.0

Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4, Sender, Auflösung 14 mm, L = 300 mm

Preis Auf Anfrage
Stück
Zum Vergleich hinzufügen
In den Warenkorb
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
R1.541.0300.0
Artikel-/Typbezeichnung
Lichtvorhang SLC-4TR14-0300
EAN
4049088202438
Bestelleinheit
1 Stück
CAD-Bilddaten
Dateigröße
Datum
Dateityp
249 kB
15.02.2019
.PDF
1291 kB
15.02.2019
.STP
4259 kB
15.02.2019
.IGS
946 kB
15.02.2019
7.JT

Dokumentation
Dateigröße
Datum
Dateityp
2784 kB
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
192 kB
15.02.2019
.PDF
1523 kB
15.02.2019
.DXF

Zulassung
Dateigröße
Datum
Dateityp
210 kB
15.02.2019
.PDF
71 kB
15.02.2019
.PDF

Zulassungen
Funktion
Sensorelement
Sender
Mit Mutingfunktion
nein
Mit Mutinganzeige
nein
Muting mit
samosPRO COMPACT
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
14 mm
Schutzfeldhöhe
300 mm
Reichweite
0 - 6 m
Anschluss
Steckverbinder M12
Nennspannung
24 V
Spannungsart
DC
Anzahl OSSD-Ausgänge
2
Max. Ausgangsstrom
380 mA
Schutzart (IP)
IP65
Ausfallwahrscheinlichkeit PFHd
7,73 E-9 1/h
Gebrauchsdauer TM
20 a
Abmessungen
Breite des Sensors
29 mm
Höhe des Sensors
35,4 mm
Länge des Sensors
366 mm
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
Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric. Beachten Sie bitte, dass aufgrund des kleineren Produktportfolios in den Katalogen und Broschüren ggf. auch keine Verlinkung vorliegen kann.