Lichtvorhang SLC-4SL40-0225
Artikelnr. R1.564.0225.0

Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4, Empfänger-Select, Auflösung 40 mm, L = 225 mm

Preis Auf Anfrage
Stück
Zum Vergleich hinzufügen
In den Warenkorb
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
R1.564.0225.0
Artikel-/Typbezeichnung
Lichtvorhang SLC-4SL40-0225
EAN
4049088201400
Bestelleinheit
1 Stück
CAD-Bilddaten
Dateigröße
Datum
Dateityp
280 kB
15.02.2019
.PDF
1285 kB
15.02.2019
.STP
4244 kB
15.02.2019
.IGS
948 kB
15.02.2019
9.JT

Dokumentation
Dateigröße
Datum
Dateityp
2784 kB
15.02.2019
.PDF
33 kB
15.02.2019
.ZIP

Marketing
Dateigröße
Datum
Dateityp
3322 kB
15.02.2019
.PDF
60474 kB
15.02.2019
.PDF

Software
Dateigröße
Datum
Dateityp
481 kB
15.02.2019
.ZIP

Zeichnungen
Dateigröße
Datum
Dateityp
192 kB
15.02.2019
.PDF
1523 kB
15.02.2019
.DXF

Zulassung
Dateigröße
Datum
Dateityp
210 kB
15.02.2019
.PDF
71 kB
15.02.2019
.PDF

Zulassungen
Funktion
Sensorelement
Empfänger
Mit Mutingfunktion
nein
Mit Mutinganzeige
nein
Muting mit
samosPRO COMPACT
Mit Strahlkodierung
ja
Automatischer Start
ja
Mit Wiederanlaufsperre
ja
Ausrichthilfe
ja
Blanking
nein
Kaskadierbar
nein
Technische Daten
Typ gem. EN 61496-1
4
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Level e
Kategorie nach EN ISO 13849-1
4
Auflösung
40 mm
Schutzfeldhöhe
225 mm
Reichweite
0 - 20 m
Anschluss
Steckverbinder M12
Nennspannung
24 V
Spannungsart
DC
Anzahl OSSD-Ausgänge
2
Max. Ausgangsstrom
380 mA
Schutzart (IP)
IP65
Ausfallwahrscheinlichkeit PFHd
7,73 E-9 1/h
Gebrauchsdauer TM
20 a
Abmessungen
Breite des Sensors
29 mm
Höhe des Sensors
35,4 mm
Länge des Sensors
291 mm
Klassifikation
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
Zubehör / passende Komponenten
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
Preis
Menge
Bitte wählen Sie die gewünschten Informationen für die PDF Ausgabe
Grunddaten
Technische Daten
Zubehör
Alternativen
Technische Zeichnungen
PDF erstellen
 

Produkt direkt im Print-Katalog anzeigen

Zur Katalog-Ansicht ...
Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric. Beachten Sie bitte, dass aufgrund des kleineren Produktportfolios in den Katalogen und Broschüren ggf. auch keine Verlinkung vorliegen kann.