Lichtvorhang SLC-4PR40-1350
Artikelnr. R1.574.1350.0

Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4, Empfänger-Professional, Auflösung 40 mm, L = 1350 mm

Preis Auf Anfrage
Stück
Zum Vergleich hinzufügen
In den Warenkorb
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
R1.574.1350.0
Artikel-/Typbezeichnung
Lichtvorhang SLC-4PR40-1350
EAN
4049088398254
Bestelleinheit
1 Stück
CAD-Bilddaten
Dateigröße
Datum
Dateityp
198 kB
15.02.2019
.PDF
1289 kB
15.02.2019
.STP
4259 kB
15.02.2019
.IGS
946 kB
15.02.2019
9.JT

Dokumentation
Dateigröße
Datum
Dateityp
4019 kB
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
226 kB
15.02.2019
.PDF
1552 kB
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
40 mm
Schutzfeldhöhe
1350 mm
Reichweite
0 - 20 m
Anschluss
Steckverbinder M12
Nennspannung
24 V
Spannungsart
DC
Anzahl OSSD-Ausgänge
2
Max. Ausgangsstrom
380 mA
Schutzart (IP)
IP65
Ausfallwahrscheinlichkeit PFHd
7,73 E-9 1/h
Gebrauchsdauer TM
20 a
Abmessungen
Breite des Sensors
29 mm
Höhe des Sensors
35,4 mm
Länge des Sensors
1416 mm
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
Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric. Beachten Sie bitte, dass aufgrund des kleineren Produktportfolios in den Katalogen und Broschüren ggf. auch keine Verlinkung vorliegen kann.