Lichtvorhang SLC-4PR20-1500
Artikelnr. R1.572.1500.0

Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4, Empfänger-Professional, Auflösung 20 mm, L = 1500 mm

Preis Auf Anfrage
Stück
Zum Vergleich hinzufügen
In den Warenkorb
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
R1.572.1500.0
Artikel-/Typbezeichnung
Lichtvorhang SLC-4PR20-1500
EAN
4049088398001
Bestelleinheit
1 Stück
CAD-Bilddaten
Dateigröße
Datum
Dateityp
194 kB
23.02.2019
.PDF
1289 kB
23.02.2019
.STP
4259 kB
23.02.2019
.IGS
944 kB
23.02.2019
7.JT

Dokumentation
Dateigröße
Datum
Dateityp
4019 kB
23.02.2019
.PDF
33 kB
23.02.2019
.ZIP

Marketing
Dateigröße
Datum
Dateityp
3322 kB
23.02.2019
.PDF
60474 kB
23.02.2019
.PDF

Software
Dateigröße
Datum
Dateityp
481 kB
23.02.2019
.ZIP

Zeichnungen
Dateigröße
Datum
Dateityp
226 kB
23.02.2019
.PDF
1552 kB
23.02.2019
.DXF

Zulassung
Dateigröße
Datum
Dateityp
210 kB
23.02.2019
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
20 mm
Schutzfeldhöhe
1500 mm
Reichweite
0 - 15 m
Anschluss
Steckverbinder M12
Nennspannung
24 V
Spannungsart
DC
Anzahl OSSD-Ausgänge
2
Max. Ausgangsstrom
380 mA
Schutzart (IP)
IP65
Ausfallwahrscheinlichkeit PFHd
7,73 E-9 1/h
Gebrauchsdauer TM
20 a
Abmessungen
Breite des Sensors
29 mm
Höhe des Sensors
35,4 mm
Länge des Sensors
1566 mm
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
Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric. Beachten Sie bitte, dass aufgrund des kleineren Produktportfolios in den Katalogen und Broschüren ggf. auch keine Verlinkung vorliegen kann.