Lichtvorhang SLC-4PR20-0900
Artikelnr. R1.572.0900.0
Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4, Empfänger-Professional, Auflösung 20 mm, L = 900 mm
Preis
Auf Anfrage

Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Das passt dazu ...
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
R1.572.0900.0
Artikel-/Typbezeichnung
Lichtvorhang SLC-4PR20-0900
EAN
4049088397967
Bestelleinheit
1 Stück
CAD-Bilddaten
Dateigröße
Datum
Dateityp
Dokumentation
Dateigröße
Datum
Dateityp
Marketing
Dateigröße
Datum
Dateityp
Software
Dateigröße
Datum
Dateityp
Zeichnungen
Dateigröße
Datum
Dateityp
Zulassung
Dateigröße
Datum
Dateityp
Funktion
Sensorelement
Empfänger
Mit Mutingfunktion
ja
Mit Mutinganzeige
nein
Mit Strahlkodierung
ja
Automatischer Start
ja
Mit Wiederanlaufsperre
ja
Ausrichthilfe
ja
Blanking
ja
Kaskadierbar
nein
Technische Daten
Typ gem. EN 61496-1
4
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Level e
Kategorie nach EN ISO 13849-1
4
Auflösung
20 mm
Schutzfeldhöhe
900 mm
Reichweite
0 - 15 m
Anschluss
Steckverbinder M12
Nennspannung
24 V
Spannungsart
DC
Anzahl OSSD-Ausgänge
2
Max. Ausgangsstrom
380 mA
Schutzart (IP)
IP65
Ausfallwahrscheinlichkeit PFHd
7,73 E-9 1/h
Gebrauchsdauer TM
20 a
Abmessungen
Breite des Sensors
29 mm
Höhe des Sensors
35,4 mm
Länge des Sensors
966 mm
Klassifikation
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
Zubehör / passende Komponenten
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
Preis
Menge
Bitte wählen Sie die gewünschten Informationen für die PDF Ausgabe
Produkt direkt im Print-Katalog anzeigen
Zur Katalog-Ansicht ...
Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric. Beachten Sie bitte, dass aufgrund des kleineren Produktportfolios in den Katalogen und Broschüren ggf. auch keine Verlinkung vorliegen kann.