Lichtvorhang SLC-2SL30-0150
Artikelnr. R1.533.0150.0

Sicherheits-Lichtvorhang Typ 2, Empfänger-Select, Auflösung 30 mm, L = 150 mm

Preis Auf Anfrage
Stück
Zum Vergleich hinzufügen
In den Warenkorb
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
R1.533.0150.0
Artikel-/Typbezeichnung
Lichtvorhang SLC-2SL30-0150
EAN
4049088202933
Bestelleinheit
1 Stück
Dokument
Dateigröße
Datum
Dateityp
306 kB
15.09.2017
.PDF
3322 kB
15.09.2017
.PDF
1286 kB
15.09.2017
.STP
4247 kB
15.09.2017
.IGS
949 kB
15.09.2017
7.JT
116 kB
15.09.2017
.PDF
2772 kB
15.09.2017
.PDF
189 kB
15.09.2017
.PDF
1523 kB
15.09.2017
.DXF
481 kB
15.09.2017
.ZIP
33 kB
15.09.2017
.ZIP
833 kB
15.09.2017
.PDF
110 kB
15.09.2017
.PDF
Zulassungen
Funktion
Sensorelement
Empfänger
Muting mit
samosPRO COMPACT
Mit Strahlkodierung
ja
Automatischer Start
ja
Mit Wiederanlaufsperre
ja
Ausrichthilfe
ja
Technische Daten
Typ gem. EN 61496-1
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1
c
Kategorie nach EN ISO 13849-1
2
Auflösung
30 mm
Schutzfeldhöhe
150 mm
Reichweite
0 - 10 m
Anschluss
Steckverbinder M12
Nennspannung
24 V
Spannungsart
DC
Anzahl OSSD-Ausgänge
2
Max. Ausgangsstrom
380 mA
Schutzart (IP)
IP65
Abmessungen
Breite des Sensors
29 mm
Höhe des Sensors
35,4 mm
Länge des Sensors
216 mm
Klassifikation
ETIM 5.0
EC002549: Lichtvorhang
Zubehör / passende Komponenten
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
Preis
Menge
Bitte wählen Sie die gewünschten Informationen für die PDF Ausgabe
Grunddaten
Technische Daten
Zubehör
Alternativen
Technische Zeichnungen
OK
 

Produkt direkt im Print-Katalog anzeigen

Zur Katalog-Ansicht ...
Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric. Beachten Sie bitte, dass aufgrund des kleineren Produktportfolios in den Katalogen und Broschüren ggf. auch keine Verlinkung vorliegen kann.