Lichtgitter SLD-4TR2-0-50
Artikelnr. R1.641.2050.0

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtgitter Typ 4, Sender, 2 Strahlen, Reichweite 50 m

Preis Auf Anfrage
Stück
Zum Vergleich hinzufügen
In den Warenkorb
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
R1.641.2050.0
Artikel-/Typbezeichnung
Lichtgitter SLD-4TR2-0-50
EAN
4049088204012
Bestelleinheit
1 Stück
CAD-Bilddaten
Dateigröße
Datum
Dateityp
308 kB
15.03.2019
.PDF
2742 kB
15.03.2019
.STP
7555 kB
15.03.2019
.IGS
1527 kB
15.03.2019
3.JT

Dokumentation
Dateigröße
Datum
Dateityp
3869 kB
15.03.2019
.PDF
33 kB
15.03.2019
.ZIP

Marketing
Dateigröße
Datum
Dateityp
3322 kB
15.03.2019
.PDF
60474 kB
15.03.2019
.PDF

Software
Dateigröße
Datum
Dateityp
481 kB
15.03.2019
.ZIP

Zeichnungen
Dateigröße
Datum
Dateityp
116 kB
15.03.2019
.PDF
5363 kB
15.03.2019
.DXF

Zulassung
Dateigröße
Datum
Dateityp
141 kB
15.03.2019
.PDF
110 kB
15.03.2019
.PDF

Zulassungen
Funktion
Sensorelement
Sender
Mit Mutingfunktion
nein
Mit Mutinganzeige
nein
Muting mit
samosPRO COMPACT
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
500 mm
Anschluss
Steckverbinder M12
Nennspannung
24 V
Spannungsart
DC
Anzahl OSSD-Ausgänge
2
Max. Ausgangsstrom
380 mA
Schutzart (IP)
IP67
Ausfallwahrscheinlichkeit PFHd
6,6 E-9 1/h
Gebrauchsdauer TM
20 a
Abmessungen
Breite des Sensors
52 mm
Höhe des Sensors
64,7 mm
Länge des Sensors
600 mm
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
Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric. Beachten Sie bitte, dass aufgrund des kleineren Produktportfolios in den Katalogen und Broschüren ggf. auch keine Verlinkung vorliegen kann.