Lichtgitter SLD-4PR1-0-50
Artikelnr. R1.647.1050.0

Einstrahl-Sicherheits-Lichtgitter Typ 4, Empfänger-Professional, 1 Strahl, Reichweite 70 m,

Preis Auf Anfrage
Stück
Zum Vergleich hinzufügen
In den Warenkorb
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
R1.647.1050.0
Artikel-/Typbezeichnung
Lichtgitter SLD-4PR1-0-50
EAN
4049088398520
Bestelleinheit
1 Stück
Dokument
Dateigröße
Datum
Dateityp
336 kB
23.09.2017
.PDF
3322 kB
22.09.2017
.PDF
1385 kB
22.09.2017
.STP
3247 kB
22.09.2017
.IGS
689 kB
22.09.2017
3.JT
141 kB
23.09.2017
.PDF
9687 kB
23.09.2017
.PDF
111 kB
23.09.2017
.PDF
5330 kB
22.09.2017
.DXF
481 kB
22.09.2017
.ZIP
33 kB
22.09.2017
.ZIP
Funktion
Sensorelement
Empfänger
Mit Strahlkodierung
nein
Automatischer Start
nein
Mit Wiederanlaufsperre
ja
Ausrichthilfe
nein
Technische Daten
Typ gem. EN 61496-1
4
Performance Level nach EN ISO 13849-1
e
Kategorie nach EN ISO 13849-1
4
Anschluss
Steckverbinder M12
Nennspannung
24 V
Spannungsart
DC
Anzahl OSSD-Ausgänge
2
Max. Ausgangsstrom
380 mA
Schutzart (IP)
IP67
Abmessungen
Breite des Sensors
52 mm
Höhe des Sensors
64,7 mm
Länge des Sensors
193 mm
Klassifikation
ETIM 5.0
EC002549: Lichtvorhang
Zubehör / passende Komponenten
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
Preis
Menge
Bitte wählen Sie die gewünschten Informationen für die PDF Ausgabe
Grunddaten
Technische Daten
Zubehör
Alternativen
Technische Zeichnungen
OK
 

Produkt direkt im Print-Katalog anzeigen

Zur Katalog-Ansicht ...
Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric. Beachten Sie bitte, dass aufgrund des kleineren Produktportfolios in den Katalogen und Broschüren ggf. auch keine Verlinkung vorliegen kann.