Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNV4074SL-A 30s AC115-230V
Artikelnr. R1.188.2340.0

Basisgerät, ein- oder zweikanalige Ansteuerung durch Kontakte oder Halbleiter, automatischer-/ manueller Reset mit Reset-Taster-Über wachung, 2 Sofort-Freigaben, 2 Freigaben rückfallverzögert ohne Nachtriggerung, 2 Meldekontakte sofort, 2 Meldekontakte rückfallver zögert, 0 - 30s rastend, AC 115-230 V 50-60Hz, Schraubklemme steckbar

Preis Auf Anfrage
Stück
Zum Vergleich hinzufügen
In den Warenkorb
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
R1.188.2340.0
Artikel-/Typbezeichnung
Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNV4074SL-A 30s AC115-230V
EAN
4046521300638
Bestelleinheit
1 Stück
CAD-Bilddaten
Dateigröße
Datum
Dateityp
188 kB
13.07.2018
.PDF
1036 kB
13.07.2018
.STP
2146 kB
13.07.2018
.IGS
381 kB
13.07.2018
5.JT

Dokumentation
Dateigröße
Datum
Dateityp
820 kB
13.07.2018
.PDF
33 kB
13.07.2018
.ZIP

Marketing
Dateigröße
Datum
Dateityp
60474 kB
13.07.2018
.PDF

Software
Dateigröße
Datum
Dateityp
15070 kB
13.07.2018
.ZIP
481 kB
13.07.2018
.ZIP

Zeichnungen
Dateigröße
Datum
Dateityp
86 kB
13.07.2018
.PDF
1361 kB
13.07.2018
.DXF

Zulassung
Dateigröße
Datum
Dateityp
115 kB
13.07.2018
.PDF
1366 kB
13.07.2018
.PDF
52 kB
13.07.2018
.PDF
129 kB
13.07.2018
.PDF
629 kB
13.07.2018
.PDF

Zulassungen
Allgemein
Funktionsanzeige
5 LED, grün/rot
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen
EN 60664-1
Schutzart nach EN 60529 (Gehäuse)
IP40
Schutzart nach EN 60529 (Klemmen)
IP20
Betriebsumgebungstemperatur min.
-25 °C
Betriebsumgebungstemperatur max.
55 °C
Anschlussquerschnitte Schraubklemme, eindrähtig/feindrähtig
1 x 0,2 mm² - 2,5 mm² / 2 x 0,2 mm² - 1,0 mm²
Anschlussquerschnitte Schraubklemme, feindrähtig mit Aderendhülse
1 x 0,25 mm² - 2,5 mm² / 2 x 0,25 mm² - 1,0 mm²
Anzugsdrehmoment min.
0,5 Nm
Anzugsdrehmoment max.
0,6 Nm
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm
Gewicht
0,35 kg
Normen
EN ISO 13849-1EN 62061
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
ja
Kategorie nach EN ISO 13849-1
4
Mit Mutingfunktion
nein
Mit Rückführkreis
ja
Mit Starteingang
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Level e
SILcl gemäß IEC 62061
3
Stoppkategorie nach IEC 60204
1
Tragschienenmontage möglich
ja
Anschlussdaten
Abnehmbare Klemmen
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Anwendung
Ausführung
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinric
ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern
ja
Ausgangskreis
Freigabestrompfade
Schließer
Freigabestrompfade, zeitverzögert
Schließer, rückfallverzögert
Meldestrompfade
Öffner
Kontaktmaterial
Ag-Legierung, vergoldet
Schaltnennspannung, Freigabestrompfade AC
230 V
Schaltnennspannung, Freigabestrompfade DC
24 V
Schaltnennspannung, Meldestrompfade AC
230 V
Schaltnennspannung, Meldestrompfade DC
24 V
Max. therm. Dauerstrom Ith, Freigabestrompfade
6 A
Max. therm. Dauerstrom Ith, Meldestrompfade
2 A
Max. Summenstrom I² aller Strompfade
25 A²
Gebrauchskategorie AC-15 (Schliesser)
Ue 230V, Ie 3A
Gebrauchskategorie DC-13 (Schliesser)
Ue 24V, Ie 3A
Kurzschlussschutz (Schliesser)
Schmelzsicherung 6 A Klasse gG, Schmelzintegral < 100 A²s
Mechanische Lebensdauer
107 Schaltspiele
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaft
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet
2
Steuerkreis
Ansprechzeit (Manueller Start tA1)
200 ms
Ansprechzeit (Automatischer Start tA2)
200 ms
Min. Einschaltdauer
100 ms
Wiederbereitschaftszeit tW
> 50 ms
Rückfallzeit tR
< 20 ms
Rückfallzeit tR, zeitverzögerte Kontakte (Toleranz)
0 - 30 s (+- 0,1 %, +- 15ms)
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge
Schließer
Auswertung der Eingänge
zweikanalig
Versorgungskreis
Nennspannung UN
AC 115-230 V
Bemessungsleistung AC
6,3 VA
Galvanische Trennung Versorgungskreis - Steuerkreis
ja
Min. Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
98 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz
253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
98 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
253 V
Abmessungen
Tiefe
114 mm
Breite
45 mm
Höhe
96,5 mm
Klassifikation
ECLASS 8.1
27371819
ETIM 6.0
EC001449
ETIM 5.0
EC001449
ETIM 4.0
EC001449
ETIM 3.0
EC001449
Bitte wählen Sie die gewünschten Informationen für die PDF Ausgabe
Grunddaten
Technische Daten
Zubehör
Alternativen
Technische Zeichnungen
PDF erstellen
 

Produkt direkt im Print-Katalog anzeigen

Zur Katalog-Ansicht ...
Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric. Beachten Sie bitte, dass aufgrund des kleineren Produktportfolios in den Katalogen und Broschüren ggf. auch keine Verlinkung vorliegen kann.