Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.206.0055.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de paso WTP 6/10 |
EAN | 4049088181443 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | IN |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 300 mm |
---|---|
Anchura embalada | 165 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 1745 g |
Peso neto de una pieza | 16,2 g |
Volumen de la caja de cartón | 2227,5 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 100 pieza(s) |
Eldas Number
158410336