Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.570.0155.6 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de paso WKN70 / U BL / V0 |
EAN | 4015573488021 |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
País de origen | RS |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 256 mm |
---|---|
Anchura embalada | 160 mm |
Altura embalada | 84 mm |
Peso bruto embalado | 3555 g |
Peso neto de una pieza | 171,775 g |
Volumen de la caja de cartón | 3441 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
Eldas Number
158120956