Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z1.298.1153.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Palanca del fusible de desconexión THSI 5X20 LED 24 |
EAN | 4015573710849 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 120 mm |
---|---|
Anchura embalada | 170 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 66,3 g |
Peso neto de una pieza | 6,3 g |
Volumen de la caja de cartón | 120 ccm |
Empaquetado | bolsa |
número de envases | 10 pieza(s) |