Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 30.494.4021.6 |
---|---|
Descripción de los artículos | Bornes para barras de distribución WAK35/2 BL/V0 |
EAN | 4015573315853 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 155 mm |
---|---|
Anchura embalada | 175 mm |
Altura embalada | 85 mm |
Peso bruto embalado | 1995 g |
Peso neto de una pieza | 19,781 g |
Volumen de la caja de cartón | 2306 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 100 pieza(s) |
Eldas Number
158900706