Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.716.1155.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de paso WKIF 16/1 /35 |
EAN | 4015573842656 |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 264 mm |
---|---|
Anchura embalada | 100 mm |
Altura embalada | 55 mm |
Peso bruto embalado | 752 g |
Peso neto de una pieza | 34,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 1452 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 20 pieza(s) |