Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z7.250.5327.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Peine de unión IVB WRT 6-3 |
EAN | 4049088144042 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | IN |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 102 mm |
---|---|
Anchura embalada | 153 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 58,82 g |
Peso neto de una pieza | 5,882 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
Empaquetado | bolsa |
número de envases | 10 pieza(s) |