Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z7.260.0829.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Peine de unión IVB WKMF 2,5- 8 |
EAN | 4015573671515 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 140 mm |
---|---|
Anchura embalada | 80 mm |
Altura embalada | 20 mm |
Peso bruto embalado | 45,564 g |
Peso neto de una pieza | 4,37 g |
Volumen de la caja de cartón | 224 ccm |
Empaquetado | bolsa |
número de envases | 10 pieza(s) |