Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.503.8055.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Terminal de iniciación WK2,5-4 KI/U-PGN /V0 |
EAN | 4015573507807 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 325 mm |
---|---|
Anchura embalada | 125 mm |
Altura embalada | 58 mm |
Peso bruto embalado | 1420 g |
Peso neto de una pieza | 14,2 g |
Volumen de la caja de cartón | 2356 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
158661136