Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 59.903.0855.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Enchufe hembra WBF 2,5-8 |
EAN | 4049088049057 |
Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 135 mm |
---|---|
Anchura embalada | 128 mm |
Altura embalada | 80 mm |
Peso bruto embalado | 790 g |
Peso neto de una pieza | 28,7 g |
Volumen de la caja de cartón | 1382 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 25 pieza(s) |