Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.431.7153.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Abdeckung AD WRT 70 |
EAN | 4049088260889 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 20 mm |
Bruttogewicht verpackt | 108,47 g |
Nettogewicht Einzelteil | 10,09 g |
Volumen verpackt | 960 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |