Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.250.1627.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungskamm VB 11 / 1 / 80 |
EAN | 4015573105768 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 464 mm |
---|---|
Breite verpackt | 64 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 190 g |
Nettogewicht Einzelteil | 14,15 g |
Volumen verpackt | 1336 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |