Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.250.1027.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungskamm VB 11 / 1 / 12 |
EAN | 4015573105744 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 139 mm |
---|---|
Breite verpackt | 65 mm |
Höhe verpackt | 34 mm |
Bruttogewicht verpackt | 185,35 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,4 g |
Volumen verpackt | 307 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |