21888

Netzteil 15094 12V NETZTEIL V2

Artikelnr. F0.000.0037.3

wienet Steckernetzteil für V2-Router 12 V DC

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

ArtikelnummerF0.000.0037.3
Artikelbezeichnung Netzteil 15094 12V NETZTEIL V2
EAN4049088328114
Bestelleinheit1 St
UrsprungslandCZ
Zolltarifnummer85044095

Verpackungsmaße

Länge verpackt115 mm
Breite verpackt85 mm
Höhe verpackt55 mm
Bruttogewicht verpackt103 g
Nettogewicht Einzelteil77 g
Volumen verpackt537,625 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge1 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland