Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.511.3553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckerbuchse SBN 4 GRAU |
EAN | 4049088035739 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 240 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 33,53 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,2 g |
Volumen verpackt | 82,8 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |