Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z1.299.9753.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Prüfstecker PS WKC/F OB |
EAN | 4015573669925 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 27,37 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,737 g |
Volumen verpackt | 40 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |