Konfektionierte Leitung RST20I4KSB- 15 50SW
Artikelnr. 96.442.5033.1
RST® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 96.442.5033.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST20I4KSB- 15 50SW |
| EAN | 4015573912496 |
| Bestelleinheit | 10 St |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 398 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 302 mm |
| Höhe verpackt | 198 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 9240 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 822,6 g |
| Volumen verpackt | 23799 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Nummer
157885728
Zur Übersicht