Konfektionierte Leitung RST20I2K1BS325OL 20KG0
Artikelnr. 96.223.2092.8
RST® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Ölflex® Classic 110, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 96.223.2092.8 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST20I2K1BS325OL 20KG0 |
| EAN | 4015573965805 |
| Bestelleinheit | 25 St |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 398 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 302 mm |
| Höhe verpackt | 198 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 7692,5 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 294,5 g |
| Volumen verpackt | 23799 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 25 St |
Zur Übersicht