Konfektionierte Leitung BST14I2KFB- 50L 90PB02
Artikelnr. 94.425.9033.9
gesis® NV Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp L03VV-U, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 9 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 94.425.9033.9 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung BST14I2KFB- 50L 90PB02 |
| EAN | 4015573802971 |
| Bestelleinheit | 15 St |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 398 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 302 mm |
| Höhe verpackt | 198 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 4920 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 279,5 g |
| Volumen verpackt | 23799 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 15 St |
Zur Übersicht