Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 25H 80PB02
Artikelnr. 92.258.8063.9
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 8 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 92.258.8063.9 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 25H 80PB02 |
| EAN | 4049644007422 |
| Bestelleinheit | 4 St |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 398 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 302 mm |
| Höhe verpackt | 198 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 8104 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 1901 g |
| Volumen verpackt | 23799 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 4 St |
Zur Übersicht