Konfektionierte Leitung GST18I5KS-S 25H 10PB02
Artikelnr. 92.258.1064.9
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.258.1064.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I5KS-S 25H 10PB02 |
EAN | 4049644007491 |
Bestelleinheit | 30 St |
Ursprungsland | RS |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 393 mm |
---|---|
Breite verpackt | 343 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7224 g |
Nettogewicht Einzelteil | 227,333 g |
Volumen verpackt | 26690 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 30 St |