Konfektionierte Leitung GST18I4KS-S 15 05SW
Artikelnr. 92.207.0504.1
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.207.0504.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I4KS-S 15 05SW |
EAN | 4015573672604 |
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
Bruttogewicht verpackt | 8655 g |
Nettogewicht Einzelteil | 75,9 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |