Verteiler GST18I3V 5P1 F V SW
Artikelnr. 92.030.5353.1
Verteilerblock GST18i3, 3-polig, 1 Eingang, 5 Ausgänge, mit Befestigungsmöglichkeit, 250 V, 20 A, Kodierung Farbe schwarz
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.030.5353.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I3V 5P1 F V SW |
EAN | 4015573437272 |
Bestelleinheit | 90 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 4833 g |
Nettogewicht Einzelteil | 51,8 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 90 St |
Eldas Nummer
157861228