Analoge Trennverstärker cores C2 M2-A
Artikelnr. 82.003.0250.0
cores C2 M2-A, Analoger Trennverstärker, 4-Wege Potentialtrennung 1,5kV; Eingangssignal: 0... 10V DC, 0…20mA DC; Thermokoppler J,K,R,S,T,B,E,N; PT100, PT500, PT1000, NI100 3-/4-Leiteranschluss, Potentiometer 1...100kOhm, Rheostat 500 Ohm...25 kOhm; Zwei Ausgangssignale: 0…10V DC oder 0/4…20mA DC; Genauigkeit 0,1%; Versorgungsspannung 24V AC/DC; B x H x T: 17,5 × 100 × 112 mm
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 82.003.0250.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Analoge Trennverstärker cores C2 M2-A |
EAN | 4049088153532 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 90268020 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 159,29 g |
Nettogewicht Einzelteil | 115,9 g |
Volumen verpackt | 432 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |