Analoge Trennverstärker cores C1 TC-B
Artikelnr. 82.003.0130.0
cores C1 TC-B, Analoger Trennverstärker, 3-Wege Potentialtrennung 1,5kV; Eingangssignal: Thermokoppler J,K,R,S,T,B,E,N; Ausgangssignal: 0/1…5V DC oder 0…10V DC, 0/4…20mA DC oder 20...4/0mA DC; Genauigkeit 0,1%; Versorgungsspannung 24V AC/DC; B x H x T: 6,2 × 93,1 × 102,5 mm
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 82.003.0130.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Analoge Trennverstärker cores C1 TC-B |
EAN | 4049088153181 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 90268020 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 118 mm |
Höhe verpackt | 25 mm |
Bruttogewicht verpackt | 76,28 g |
Nettogewicht Einzelteil | 51,33 g |
Volumen verpackt | 354 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |