Analoge Trennverstärker cores C1 UI-B
Artikelnr. 82.003.0110.0
cores C1 UI-B, analoger Trennverstärker, 3-Wege Potentialtrennung 1,5 kV; Eingangssignal: 0/1…5 V DC oder 0/2…10 V DC; 0/4…20 mA DC; Ausgangssignal: 0/1…5 V DC oder 0/2…10 V DC, 0/4…20 mA DC oder 20...4/0 mA DC; Genauigkeit 0,1 %; Versorgungsspannung 24V AC/DC; B x H x T: 6,2 × 93,1 × 102,5 mm
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 82.003.0110.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Analoge Trennverstärker cores C1 UI-B |
EAN | 4049088152863 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 90268020 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 76,1 g |
Nettogewicht Einzelteil | 46,3 g |
Volumen verpackt | 432 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |