1 | 2 | 的 2 頁
10
  • 10
  • 25
  • 50
每页项目
选择全部
添加到购物车
addToCompareList
wielandBookmarkAddToList

PODIS LED等 FCS 24V DC 20W LS

物料号 83.240.1110.0

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

安装表 Podis LED

物料号 05.560.3319.0

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

安装表 Podis LED

物料号 05.560.3419.0

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

PODIS LED等 FCS 24V DC 5W

物料号 83.240.0010.0

podis LED FCS 24V DC 5W;恶劣环境用LED照明灯具(比如风力发电机组灯具);24V DC 5W,大功率LED白灯(6500K);带复位保险丝;防护等级IP65;DIN EN 60598-1;适用于应急照明acc. to DIN EN 60598-22;工作环境温度-40°C ... 70°C;在podisCON插座输出口75.015.5153.1可以直接插拔

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

PODIS LED等 FCS 24V DC 5W/ RST20I2

物料号 83.240.0011.0

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

PODIS LED等 RST 24V DC 5W

物料号 83.240.0030.0

podis LED RST 24V DC 5W;恶劣环境用LED照明灯具(比如风力发电机组灯具);24V DC 5W,大功率LED白灯 (6500K);带复位保险丝;防护等级IP65;DIN EN 60598-1;适用于应急照明,DIN EN 60598-22;工作环境温度-40°C ... 70°C;能够通过RST 20i2直接插拔,棕

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

PODIS LED等 LED RST 24V DC GN

物料号 83.240.0030.9

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

PODIS LED等 RST 24V DC 5W 1S

物料号 83.240.0031.1

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

PODIS LED等 MIN 24V DC 5W

物料号 83.240.0050.0

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

PODIS LED等 FCS 24V DC 20W

物料号 83.240.0110.0

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车
  1 | 2 | 的 2 頁