1 | 2 | 3 | ... 的 5 頁
10
  • 10
  • 25
  • 50
每页项目
选择全部
添加到购物车
addToCompareList
wielandBookmarkAddToList

扁平电缆 EVA 7G4 SCHWARZ

物料号 00.709.0504.1

7x4 mm2 EVA扁平电缆,绞线数字编码;外形尺寸约35x6 mm,重量约440g/m;450/750V(通过VDE认证);无卤素和硅,抗油抗酸,阻燃;黑涂层

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
m
添加到购物车

扁平电缆 XLPE 7G4 SCHWARZ

物料号 00.729.0504.1

7x4 mm2 XLPE扁平电缆,绞线数字编码;外形尺寸约35x6 mm,600V(通过UL1277认证),无烟无卤素无硅,黑涂层

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
m
添加到购物车

螺母 M 20 x 1,5 SCHWARZ

物料号 05.505.0153.1

计数器螺母M25×1.5,适用于封头Z5.507.1353.1与Z5.507.1553.1:颜色:黑 RAL9005

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

螺母 M 25 x 1,5 SCHWARZ

物料号 05.505.0253.1

计数器螺母M25×1.5,适用于封头Z5.507.1353.1与Z5.507.1553.1:颜色:黑 RAL9005

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

电缆夹

物料号 05.562.3000.0

扁平电缆电缆夹

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

密封

物料号 05.563.7983.0

密封条,用于套管 Z5.563.6553.1;黑

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

安装表 podis® Montageblech 100

物料号 05.569.4210.0

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

螺丝刀刃 DIN 3128

物料号 06.502.5200.0

螺丝刀设置,飞利浦规格. 1;轴长度 45mm

> 技术数据
价格     價格要求
添加到购物车

分配器模块 FCS 4 7 SA SA SW

物料号 75.010.0053.1

分配器模块 FCS 4 7 SA SA; 7极32 A; 7x32 A (VDE) or 7x30 A (UL/CSA); 500 V 6kV/3 (VDE) 或 600 V (UL/CSA),带双排端子,5个分裂连接,3 x podis扁平电缆,2 x 圆形电缆m20/M25; 黑色

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

插头完成 FCS 4 7 ST SA SO0

物料号 75.015.0151.0

podisCON插头 FCS 4.0 7 ST SA;7极. 针. 20 A,277/480 V 4 kV/3 (VDE);600 V (UL,CSA);带螺纹接头M25 圆形电缆9-16mm;螺钉接头4.0 mm²;保护类型IP65;黑

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车
  1 | 2 | 3 | ... 的 5 頁